피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MC13 - Female Straight
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc13_female_straight.prj},{NB=02030042},{NAME=02030042},{CODE=02030042},{TYPE=MC13 08 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=8},{VAR_I_TUBO=6},{D1=G1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=29},{L2IN=1.142},{CH1=14},{CH2=17},{G=27,5},{OZ=.970},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02030042},{NNCUSTOM=MC13},{NTCUSTOM=Female Straight},{LINACUSTOM=02030042},{STEPFILE=02030042},{PNGFILE=MC13},{DWGFILE=MC13},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02030031
02030031
02030031
MC13 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
G1/8
8
.315
25
.984
12
14
17,8
.628
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030032
02030032
02030032
MC13 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
G1/4
11
.433
29
1.142
12
17
25,8
.910
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030041
02030041
02030041
MC13 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
G1/8
8
.315
25
.984
14
14
20,1
.709
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030042
02030042
02030042
MC13 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
G1/4
11
.433
29
1.142
14
17
27,5
.970
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030043
02030043
02030043
MC13 08 38
Brass Nickel Plated
8
6
G3/8
11,5
.453
29,5
1.161
14
20
31,1
1.097
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030052
02030052
02030052
MC13 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
G1/4
11
.433
30,5
1.201
16
17
32,2
1.136
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030053
02030053
02030053
MC13 10 38
Brass Nickel Plated
10
8
G3/8
11,5
.453
31
1.220
16
20
36,1
1.273
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02030063
02030063
02030063
MC13 12 38
Brass Nickel Plated
12
10
G3/8
11,5
.453
32,5
1.280
18
20
39,7
1.400
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02039021
02039021
02039021
MC13 05 18
Brass Nickel Plated
5
3
G1/8
8
.315
22,5
.886
8
14
12,4
.437
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성