MT28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MT Line - Push-in Fittings for Air Brake Systems
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mt_line_push_in_fittings_for_air_brake_systems/mt28_union20elbow.prj},{NB=T0185050},{NAME=T0185050},{CODE=T0185050},{TYPE=MT28 10 10},{MAT=Brass},{TUBOOD=10},{TUBOID=8},{D2=18,5},{L1=29,3},{CH2=13},{G=48,4},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{CONF2=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T0185050},{NNCUSTOM=MT28},{NTCUSTOM=Union elbow},{LINACUSTOM=T0185050},{STEPFILE=T0185050},{PNGFILE=MT28},{DWGFILE=MT28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[Brass]
TUBOOD
ØeTube
[mm]
TUBOID
Øi Tubo
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
T0183030
T0183030
MT28 06 06
Brass
6
4
14,5
25
9
28,7
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0184040
T0184040
MT28 08 08
Brass
8
6
16,5
26
11
35,7
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0185050
T0185050
MT28 10 10
Brass
10
8
18,5
29,3
13
48,4
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0186060
T0186060
MT28 12 12
Brass
12
9
21
31
15
66,2
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0188080
T0188080
MT28 15 15
Brass
15
12
27
37
19
-
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T0189090
T0189090
MT28 16 16
Brass
16
12
27
37,5
19
-
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T018E0E0
T018E0E0
MT28 18 18
Brass
18
14
29
39
21
-
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성