GU20-11 - Male Coupling
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Line - Coupligs
GU20 - DN2.5
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_line_coupligs/gu20-dn2_5/gu20-11_-_male_coupling.prj},{NB=7200100},{SHA256=xtXWNFQu5XI3j40jn9ILH0U8ru/4SKq7pyTMwx/DCGk=},{INAME=07200100},{NAME=07200100},{NNCUSTOM=GU20-11},{NTCUSTOM=Male Coupling},{NBCUSTOM=7200100},{LINACUSTOM=7200100},{STEPFILE=7200100},{PNGFILE=GU20-11},{DWGFILE=GU20-11},{CODE=7200100},{TYPE=GU20-11 00 M5},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=M5x0,8},{D2=10},{D2IN=.394},{L1=27.5},{L1IN=1.083},{CH=9},{G=10},{OZ=.353},{DN=2.5},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=15},{WPP=218},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
DN
[mm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
7200100
7200100
GU20-11 00 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
10
.394
27.5
1.083
9
10
.353
2.5
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
15
218
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7200101
7200101
GU20-11 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
10
.394
29.0
1.142
12
14
.494
2.5
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
15
218
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성