카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SMD2 - LF - 콤팩트 실린더, 미속형 스위치 부착
CKD
생산 종료품
Compact cylinderSMD2
SMD2-F - Fine speed type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/smd2_series/smd2-f/smd2_l_f_w_s_asmtab.prj},{NB=SMD2-LF-DA-16-5_(0_)},{TYPE=SMD2-LF},{BORE=16},{MS=DA},{STROKE=5},{PTT=},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{C=11.0},{D=10},{EE=M5},{F=20.4},{G=32.4},{H=10},{HH=M4 depth 6},{J=4.5 (penetrating)},{KA=7.5 spot face depth 7},{KK=M5},{MM=6},{MN=5},{N=7},{Q=15},{R=5},{S=12},{T=3.2},{U=24},{V=10.2},{VV=16.2},{W=14},{E=-},{PPATH=../smd2/with_sw/smd2_l_w_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VV
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
Y
[mm]
XPLUS
X+STROKE
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
SMD2-LF-DA-6-5
SMD2-LF
6
-
5.5
7.0
10
M5
13.4
22.4
11
M2.5 깊이 5
3.4 (관통)
5.9 자리파기 깊이 5.3
M3
43
38
3
-
7
11
-
7
1.8
17
6.7
11.2
10
13
-
56
51
0.5
0.0
0.0
SMD2-LF-DA-10-5
SMD2-LF
10
-
7.0
10.0
10
M5
15.4
24.4
11
M3 깊이 5
3.4 (관통)
5.9 자리파기 깊이 5.5
M4
46
41
4
-
7
11
-
9
2.4
18
7.7
12.2
11
16
-
62
57
0.5
0.0
0.0
SMD2-LF-DA-16-5
SMD2-LF
16
12.5
8.0
11.0
10
M5
20.4
32.4
10
M4 깊이 6
4.5 (관통)
7.5 자리파기 깊이 7
M5
55
50
6
5
7
15
5
12
3.2
24
10.2
16.2
14
16
-
71
66
-
0.0
0.0
SMD2-LF-DA-20-5
SMD2-LF
20
13.5
10.0
12.0
10
M5
26.4
40.4
14
M5 깊이 8
5.5 (관통)
9 자리파기 깊이 8.5
M6
61
56
8
6
9
15
12
16
3.6
30
13.2
20.2
16
19
-
80
75
-
0.0
0.0
SMD2-LF-DA-25-5
SMD2-LF
25
17.5
13.0
15.5
10
M5
32.4
50.4
14
M5 깊이 8
5.5 (관통)
9 자리파기 깊이 8.5
M8
65
60
10
8
10
15
13
20
5.0
38
16.2
25.2
20
23
-
88
83
-
0.0
0.0
SMD2-LF-DA-32-5
SMD2-LF
32
21
17.0
19.5
11
Rc1/8
40.4
62.4
21
M6 깊이 9
6.6 (관통)
10.5 자리파기 깊이12
M10x1.25
77
72
12
10
11
20
17
24
6.0
48
20.2
31.2
24
27
-
104
99
-
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성