DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_985.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 985 M20x2},{IDNR=},{NENN=M20x2},{D=20.000},{D1=17.835},{P=2.000},{DA=21.600},{M=20.000},{M1=14.000},{S=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut DIN 985 M3
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
Hexagon nut DIN 985 M4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
Hexagon nut DIN 985 M5
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
Hexagon nut DIN 985 M6
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
Hexagon nut DIN 985 M7
7.000
5.917
1.000
7.750
7.500
4.700
11.000
Hexagon nut DIN 985 M8
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
Hexagon nut DIN 985 M8x1
8.000
6.917
1.000
8.750
8.000
5.500
13.000
Hexagon nut DIN 985 M10
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
Hexagon nut DIN 985 M10x1
10.000
8.917
1.000
10.800
10.000
6.500
17.000
Hexagon nut DIN 985 M10x1...
10.000
8.647
1.250
10.800
10.000
6.500
17.000
Hexagon nut DIN 985 M12
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
Hexagon nut DIN 985 M12x1...
12.000
10.376
1.500
13.000
12.000
8.000
19.000
Hexagon nut DIN 985 M12x1...
12.000
10.647
1.250
13.000
12.000
8.000
19.000
Hexagon nut DIN 985 M14
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
Hexagon nut DIN 985 M14x1...
14.000
12.376
1.500
15.100
14.000
9.500
22.000
Hexagon nut DIN 985 M16
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
Hexagon nut DIN 985 M16x1...
16.000
14.376
1.500
17.300
16.000
10.500
24.000
Hexagon nut DIN 985 M18
18.000
15.294
2.500
19.500
18.500
13.000
27.000
Hexagon nut DIN 985 M18x2
18.000
15.835
2.000
19.500
18.500
13.000
27.000
Hexagon nut DIN 985 M18x1...
18.000
16.376
1.500
19.500
18.500
13.000
27.000
Hexagon nut DIN 985 M20
20.000
17.294
2.500
21.600
20.000
14.000
30.000
Hexagon nut DIN 985 M20x2
20.000
17.835
2.000
21.600
20.000
14.000
30.000
Hexagon nut DIN 985 M20x1...
20.000
18.376
1.500
21.600
20.000
14.000
30.000
Hexagon nut DIN 985 M22
22.000
19.294
2.500
23.700
22.000
15.000
32.000
Hexagon nut DIN 985 M22x2
22.000
19.835
2.000
23.700
22.000
15.000
32.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성