카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQZ - Universal elbow
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqz.prj},{NB=SQZ8-02},{D=8},{RC=1/4''},{RCM=13.157},{MODEL=SQZ8-02},{A=8.0},{B=20.7},{C=18.9},{E=27.7},{G=14.3},{L=26.5},{H=17},{SA=16.0},{WEIGHT=23.0},{A1=12.800},{A2=9.240},{A3=1.600},{A4=1.550},{A5=18.600},{A6=3.700},{A7=14.500},{A8=0.800},{A9=16.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread Size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQZ4-M5
4
M5
SQZ4-M5
3.2
15.2
14.6
19.9
10.5
19.0
8
3.5
8.5
SQZ4-01
4
1/8''
SQZ4-01
5.5
19.9
14.6
21.6
10.5
23.7
12
4.2
12.0
SQZ6-M5
6
M5
SQZ6-M5
3.2
15.2
17.1
21.8
12.4
19.0
8
3.5
11.5
SQZ6-01
6
1/8''
SQZ6-01
5.5
19.9
17.1
23.7
12.4
23.7
12
10.0
13.5
SQZ6-02
6
1/4''
SQZ6-02
8.0
20.7
17.1
25.9
12.4
26.5
17
10.0
20.5
SQZ8-02
8
1/4''
SQZ8-02
8.0
20.7
18.9
27.7
14.3
26.5
17
16.0
23.0
SQZ8-03
8
3/8''
SQZ8-03
8.0
19.7
18.9
29.9
14.3
31.4
19
16.0
28.0
SQZ10-02
10
1/4''
SQZ10-02
8.0
20.7
20.8
30.1
17.8
26.5
17
30.0
34.0
SQZ10-03
10
3/8''
SQZ10-03
8.0
19.7
20.8
32.2
17.8
31.4
19
30.0
35.0
SQZ10-04
10
1/2''
SQZ10-04
12.8
30.0
20.8
35.2
17.8
40.0
24
50.0
60.0
SQZ12-03
12
3/8''
SQZ12-03
8.0
19.7
22.8
34.3
21.2
31.4
19
50.0
47.0
SQZ12-04
12
1/2''
SQZ12-04
12.8
30.0
22.8
37.3
21.2
40.0
24
50.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성