카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQY - Union Y
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqy.prj},{NB=SQY8-6},{D1=8},{D2=6},{MODEL=SQY8-6},{MODEL1=SQY8-6},{B=40.8},{C1=16.5},{C2=17.8},{D=3.2},{G=14.3},{J=14.3},{P1=14.3},{SA=10.0},{WEIGHT=12.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D1
Tube size
[g]
D2
Tube size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MODEL1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
P1
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQY4
4
4
SQY4
SQY4-4
33.5
14.6
14.6
3.2
10.5
10.5
10.5
4.2
6.5
SQY6-4
6
4
SQY6-4
SQY6-4
36.8
16.3
14.6
3.2
12.4
12.4
12.4
4.2
8.5
SQY6
6
6
SQY6
SQY6-6
36.8
16.3
16.3
3.2
12.4
12.4
12.4
10.0
9.0
SQY8-6
8
6
SQY8-6
SQY8-6
40.8
16.5
17.8
3.2
14.3
14.3
14.3
10.0
12.0
SQY8
8
8
SQY8
SQY8-8
40.8
16.5
16.5
3.2
14.3
14.3
14.3
16.0
12.0
SQY10-8
10
8
SQY10-8
SQY10-8
48.0
18.3
19.3
4.2
17.8
17.8
17.8
16.0
22.0
SQY10
10
10
SQY10
SQY10-10
48.0
18.3
18.3
4.2
17.8
17.8
17.8
30.0
22.0
SQY12-10
12
10
SQY12-10
SQY12-10
54.4
22.3
20.4
4.2
21.2
21.2
21.2
30.0
36.0
SQY12
12
12
SQY12
SQY12-12
54.4
22.3
22.3
4.2
21.2
21.2
21.2
50.0
36.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성