카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQU - Branch Y
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/squ.prj},{NB=SQU8-01},{D=8},{RC=1/8''},{TSM=9.728},{MODEL=SQU8-01},{A=5.5},{B=38.7},{C=18.6},{J=14.3},{G=14.3},{L=41.4},{H=12},{SA=16.0},{WEIGHT=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQU4-M5
4
M5
SQU4-M5
2.2
29.9
14.5
10.5
10.5
31.0
10
3.5
8.5
SQU4-01
4
1/8''
SQU4-01
5.5
31.6
14.5
10.5
10.5
34.4
10
4.2
12.0
SQU4-02
4
1/4''
SQU4-02
8.0
33.4
14.5
10.5
10.5
37.4
14
4.2
8.5
SQU6-M5
6
M5
SQU6-M5
2.5
35.3
17.1
12.3
12.3
36.6
10
3.5
11.5
SQU6-01
6
1/8''
SQU6-01
6.0
37.6
17.1
12.3
12.3
40.4
10
10.0
13.5
SQU6-02
6
1/4''
SQU6-02
9.0
39.1
17.1
12.3
12.3
43.6
14
10.0
20.5
SQU6-03
6
3/8''
SQU6-03
9.0
40.7
17.1
12.3
12.3
45.2
17
10.0
25.5
SQU8-01
8
1/8''
SQU8-01
5.5
38.7
18.6
14.3
14.3
41.4
12
16.0
17.0
SQU8-02
8
1/4''
SQU8-02
8.0
40.0
18.6
14.3
14.3
44.0
14
16.0
23.0
SQU8-03
8
3/8''
SQU8-03
8.0
41.0
18.6
14.3
14.3
45.0
17
16.0
28.0
SQU10-01
10
1/8''
SQU10-01
5.5
43.6
20.9
17.8
17.8
46.4
17
16.0
32.0
SQU10-02
10
1/4''
SQU10-02
8.0
45.2
20.9
17.8
17.8
49.2
17
30.0
34.0
SQU10-03
10
3/8''
SQU10-03
8.0
45.4
20.9
17.8
17.8
49.4
17
30.0
35.0
SQU10-04
10
1/2''
SQU10-04
10.0
47.7
20.9
17.8
17.8
52.7
21
30.0
52.0
SQU12-02
12
1/4''
SQU12-02
8.0
49.4
23.6
21.2
21.2
53.4
17
50.0
44.0
SQU12-03
12
3/8''
SQU12-03
8.0
50.4
23.6
21.2
21.2
54.4
17
50.0
47.0
SQU12-04
12
1/2''
SQU12-04
10.0
51.9
23.6
21.2
21.2
56.9
21
50.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성