카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQRC - Straight check fitting
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqrc.prj},{NB=SQRC8-01-A},{D=8},{RC=1/8''},{RCM=9.728},{MODEL=SQRC8-01},{A=6.0},{B=30.5},{C=16.8},{G=14.0},{L=33.5},{H=14},{SA=12.5},{WEIGHT=21.0},{A1=12.800},{A2=9.240},{A3=1.600},{A4=1.500},{A5=9.600},{A6=15.500},{A7=10.000},{A8=0.600},{CDOCV=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
SQRC4-M5-A
4
M5
SQRC4-M5
3.2
30.0
13.9
10.0
31.7
10
3.9
11.5
9.000
5.400
1.580
1.220
5.900
10.900
0.000
1.100
SQRC4-01-A
4
1/8''
SQRC4-01
6.0
24.5
13.9
10.0
27.5
10
4.9
10.5
9.000
5.400
1.580
1.220
6.300
10.900
10.000
0.600
SQRC6-01-A
6
1/8''
SQRC6-01
6.0
28.8
15.6
12.4
31.8
12
12.5
15.5
11.000
7.300
1.650
1.350
8.000
13.300
10.000
0.600
SQRC6-02-A
6
1/4''
SQRC6-02
9.0
27.3
15.6
12.4
31.9
14
12.5
22.0
11.000
7.300
1.650
1.350
9.000
15.500
13.500
0.800
SQRC8-01-A
8
1/8''
SQRC8-01
6.0
30.5
16.8
14.0
33.5
14
12.5
21.0
12.800
9.240
1.600
1.500
9.600
15.500
10.000
0.600
SQRC8-02-A
8
1/4''
SQRC8-02
9.0
29.0
16.8
14.0
33.5
14
19.5
21.0
12.800
9.240
1.600
1.500
8.200
15.500
13.300
0.800
SQRC10-03-A
10
3/8''
SQRC10-03
12.0
56.4
20.3
25.0
65.0
24
58.0
45.0
16.300
11.500
1.600
2.050
12.000
27.000
17.000
1.000
SQRC10-04-A
10
1/2''
SQRC10-04
15.0
60.5
20.3
28.0
68.0
24
58.0
50.5
16.300
11.500
1.600
2.050
12.000
27.000
21.300
1.000
SQRC12-03-A
12
3/8''
SQRC12-03
12.0
58.4
22.3
25.0
64.5
24
58.0
42.0
19.300
13.600
1.800
1.400
12.000
27.000
17.000
1.000
SQRC12-04-A
12
1/2''
SQRC12-04
15.0
63.0
22.3
28.0
67.5
24
58.0
47.5
19.300
13.600
1.800
1.400
12.000
27.000
21.300
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성