카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQKZ - Branch A
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqkz.prj},{NB=SQKZ6-02},{D=6},{RC=1/4''},{RCM=13.157},{MODEL=SQKZ6-02},{A=9.0},{B=23.0},{C=17.1},{E=28.4},{G=12.4},{J=12.4},{L=27.5},{DD=3.2},{H=17},{SA=12.5},{WEIGHT=36.0},{A1=8.300},{A2=14.000},{A3=20.700},{A4=6.200},{A5=12.500},{A6=14.200},{A7=4.000},{A8=11.000},{A9=7.300},{A10=1.650},{A11=1.350},{A12=14.500},{A13=17.800},{A14=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
DD
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQKZ4-M5
4
M5
SQKZ4-M5
3.8
17.1
14.6
21.9
10.5
10.5
19.0
3.2
8
4.0
6.5
SQKZ4-01
4
1/8''
SQKZ4-01
6.0
20.7
14.6
24.4
10.5
10.5
23.7
3.2
12
5.5
16.0
SQKZ6-M5
6
M5
SQKZ6-M5
3.8
17.1
17.1
23.9
12.4
12.4
19.0
3.2
8
4.0
8.0
SQKZ6-01
6
1/8''
SQKZ6-01
6.0
20.7
17.1
25.9
12.4
12.4
23.7
3.2
12
5.5
16.0
SQKZ6-02
6
1/4''
SQKZ6-02
9.0
23.0
17.1
28.4
12.4
12.4
27.5
3.2
17
12.5
36.0
SQKZ8-02
8
1/4''
SQKZ8-02
9.0
23.0
18.9
29.6
14.3
14.3
27.5
3.2
17
12.5
45.0
SQKZ8-03
8
3/8''
SQKZ8-03
10.0
27.4
18.9
31.6
14.3
14.3
32.4
3.2
19
20.0
50.0
SQKZ10-02
10
1/4''
SQKZ10-02
9.0
23.0
20.4
33.7
17.9
17.8
27.5
4.5
17
12.5
32.0
SQKZ10-03
10
3/8''
SQKZ10-03
10.0
27.4
20.4
35.7
17.9
17.8
32.4
4.5
19
20.0
48.0
SQKZ12-03
12
3/8''
SQKZ12-03
10.0
27.4
22.8
38.5
21.2
20.8
32.4
4.5
19
20.0
54.0
SQKZ12-04
12
1/2''
SQKZ12-04
14.0
33.9
22.8
41.5
21.2
21.2
40.9
4.5
24
35.0
88.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성