카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQD - Branch tee
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqd.prj},{NB=SQD8-01},{D=8},{RC=1/8''},{TSM=9.728},{MODEL=SQD8-01},{A=5.5},{B=42.7},{C=18.6},{E=22.9},{G=14.3},{L=22.5},{H=12},{SA=16.0},{WEIGHT=17.0},{A1=13.300},{A2=11.100},{A3=12.800},{A4=1.600},{A5=9.200},{A6=1.500},{A7=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
SQD4-M5
4
M5
SQD4-M5
2.2
31.6
14.5
17.4
10.5
15.3
10
3.5
8.0
SQD4-01
4
1/8''
SQD4-01
5.5
33.4
14.5
17.4
10.5
18.7
10
4.2
12.0
SQD4-02
4
1/4''
SQD4-02
8.0
35.1
14.5
17.4
10.5
21.7
14
4.2
18.5
SQD6-M5
6
M5
SQD6-M5
2.5
38.3
17.1
20.7
12.4
18.8
10
3.5
11.5
SQD6-01
6
1/8''
SQD6-01
5.5
40.6
17.1
20.7
12.4
22.6
10
10.0
13.5
SQD6-02
6
1/4''
SQD6-02
8.0
42.5
17.1
20.7
12.4
25.9
14
10.0
20.5
SQD6-03
6
3/8''
SQD6-03
8.0
44.1
17.1
20.7
12.4
27.4
17
10.0
25.5
SQD8-01
8
1/8''
SQD8-01
5.5
42.7
18.6
22.9
14.3
22.5
12
16.0
17.0
SQD8-02
8
1/4''
SQD8-02
8.0
44.0
18.6
22.9
14.3
25.1
14
16.0
23.0
SQD8-03
8
3/8''
SQD8-03
8.0
45.0
18.6
22.9
14.3
26.1
17
16.0
28.0
SQD10-01
10
1/8''
SQD10-01
5.5
18.5
20.9
26.6
17.8
24.6
17
16.0
32.0
SQD10-02
10
1/4''
SQD10-02
8.0
50.0
20.9
26.6
17.8
27.4
17
30.0
34.0
SQD10-03
10
3/8''
SQD10-03
8.0
50.2
20.9
26.6
17.8
27.6
17
30.0
35.0
SQD10-04
10
1/2''
SQD10-04
10.0
52.5
20.9
26.6
17.8
30.9
21
30.0
52.0
SQD12-02
12
1/4''
SQD12-02
8.0
56.4
23.2
30.8
22.3
29.6
17
50.0
48.0
SQD12-03
12
3/8''
SQD12-03
8.0
56.4
23.2
30.8
22.3
29.6
17
50.0
47.0
SQD12-04
12
1/2''
SQD12-04
10.0
58.9
23.2
30.8
22.3
33.1
21
50.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성