카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
DMB2 - Standard cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
DMB2 Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/dmb_serie/dmb_serie_asmtab.prj},{NB=DMB250x50(0)},{MODEL=DMB},{BORE=50},{STROKE=50},{MT=},{ACS=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{AM=35},{BE=40},{BF=14},{D=46.5},{E=65},{EE=G 1/4''},{F=6.6},{G=31.5},{H=31},{J=4},{KK=M18x1.5},{M=10},{MM=20},{N=5},{P=16},{Q=5.0},{T=M8x1.25},{WF=23},{Z1=94},{ZBX=117},{ZMX=140},{ZZX=210},{SW1=26},{SW2=18},{SW3=8},{HX=9.000},{PPATH=dmb_parts/dmb_serie_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
AM
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
Z1
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZZ
[mm]
SW1
Width across flats 1
[mm]
SW2
Width across flats 2
[mm]
SW3
Width across flats 3
[mm]
DMB232x50
32
22
30
13
32.5
47
G 1/8''
4.6
27.0
30
M10x1.25
9
12
4
13
5.0
M6x1
25
84
109
-
-
16
10
6
DMB240x50
40
30
35
13
38.0
52
G 1/4''
5.0
27.0
30
M14x1.5
9
16
4
14
5.0
M6x1
21
84
105
-
-
22
14
6
DMB250x50
50
35
40
14
46.5
65
G 1/4''
6.6
31.5
31
M18x1.5
10
20
5
16
5.0
M8x1.25
23
94
117
-
-
26
18
8
DMB263x50
63
35
45
14
56.5
75
G 3/8''
6.5
31.5
31
M18x1.5
10
20
5
17
9.0
M8x1.25
23
94
117
-
-
26
18
8
DMB280x50
80
40
45
20
72.0
95
G 3/8''
8.5
38.0
38
M22x1.5
11
25
5
19
11.5
M10x1.5
32
114
146
-
-
32
22
10
DMB2100x50
100
40
55
20
89.0
114
G 1/2''
9
38.0
38
M26x1.5
11
30
5
19
17.0
M10x1.5
32
114
146
-
-
34
26
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성