카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Connectors (U70)
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Solenoids U70-G70-A80-G90-H80
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/connettori_u70.prj},{NB=122-702},{MOD=122-702},{DESCRIZIONE=connettore,varistore + Led},{COLORE=trasparente},{TENSIONELAV=110 V AC/DC},{TRATTENIMENTOCA=PG9},{FORZASERRA=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
COLORE
Colour
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
Working
ⁿ/ₐ
TRATTENIMENTOCA
Cable holding
ⁿ/ₐ
FORZASERRA
Tightening torque
[N*m]
122-601
122-601
Connector, diode + Led
transparent
10/50 V DC
PG9
0.5
122-701
122-701
Connector, without electr...
transparent
24 V AC/DC
PG9
0.5
122-702
122-702
Connector, without electr...
transparent
110 V AC/DC
PG9
0.5
122-703
122-703
Connector, without electr...
transparent
230 V AC/DC
PG9
0.5
122-800
122-800
Connector, without electr...
Black
-
PG9
0.5
122-800EX
122-800EX
Connector, without electr...
Black
-
PG9
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성