카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. D2532
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2532.prj},{NB=D2532 M16X1,5R-M12X1,5},{MOD=D2532 M16X1,5R-M12X1,5},{D=M16x1.5},{D1=M12X1.5},{G=20.0},{D101=12},{H=10.0},{D01=16},{HH=11.0},{L=25.0},{SW=17},{C=13.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2532 M16X1,5R-M12X1,5
D2532 M16X1,5R-M12X1,5
M16x1.5
M12X1.5
20.0
10.0
11.0
25.0
17
D2532 M22X1,5R-M12X1,5
D2532 M22X1,5R-M12X1,5
M22x1.5
M12X1.5
26.5
10.0
11.0
17.5
24
D2532 M22X1,5R-M16X1,5
D2532 M22X1,5R-M16X1,5
M22x1.5
M16X1.5
26.5
10.0
10.5
17.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성