카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0344 - Piston valve 3/2 way servo-assisted
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/0344.prj},{NB=0344-057829-3/2-Wege-Magnetventil fuer Druckluftanwendungen und Vakuum},{BUNR=057829},{WW=C},{DN=40.0},{DWST=BB},{LTA=G11/2},{WKST=Ms},{SP=024},{FR=DC},{QNN=26000},{PN=Vakuum bis 3},{A=117.0},{A1=100.0},{A2=78.0},{B=88.0},{H=274.0},{L=153.0},{R=G2},{D1=47.80},{D2=44.85},{GT1=22.5},{R1=56.66},{R2=59.62},{GT2=26.5},{H1=18.000},{H2=13.000},{B1=80.000},{B2=100.000},{H3=173.00},{H4=120.0},{H5=104.00},{SW1=55.0},{SW2=78.0},{SW3=27.5},{M=65.0},{N=93.0},{O=13.0},{H6=10.0},{R3=12.0},{H7=90.0},{H8=38.0},{CNSMASSEXACT=6.460}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
QNN
QNn-value air
[l/min]
PN
Pressure range
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0344-047383-3/2-way Solen...
047383
C
8.0
BB
G1/4
Ms
024
DC
1030
Vakuum bis 3
0.879
0344-047787-3/2-way Solen...
047787
C
8.0
BB
G1/4
Ms
024
50
1030
Vakuum bis 3
0.800
0344-045134-3/2-way Solen...
045134
C
8.0
BB
G1/4
Ms
230
50
1030
Vakuum bis 3
0.913
0344-046580-3/2-way Solen...
046580
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
DC
2800
Vakuum bis 3
1.073
0344-047897-3/2-way Solen...
047897
C
12.0
BB
G1/2
Ms
024
50
2800
Vakuum bis 3
1.106
0344-046180-3/2-way Solen...
046180
C
12.0
BB
G1/2
Ms
230
50
2800
Vakuum bis 3
1.080
0344-046833-3/2-way Solen...
046833
C
20.0
BB
G3/4
Ms
024
DC
7200
Vakuum bis 3
2.190
0344-053492-3/2-way Solen...
053492
C
20.0
BB
G3/4
Ms
024
50
7200
Vakuum bis 3
2.150
0344-046461-3/2-way Solen...
046461
C
20.0
BB
G3/4
Ms
230
50
7200
Vakuum bis 3
2.200
0344-043691-3/2-way Solen...
043691
C
25.0
BB
G1
Ms
024
DC
11000
Vakuum bis 3
2.950
0344-050367-3/2-way Solen...
050367
C
25.0
BB
G1
Ms
024
50
11000
Vakuum bis 3
2.700
0344-055445-3/2-way Solen...
055445
C
25.0
BB
G1
Ms
230
50
11000
Vakuum bis 3
2.823
0344-057829-3/2-way Solen...
057829
C
40.0
BB
G11/2
Ms
024
DC
26000
Vakuum bis 3
6.460
0344-047853-3/2-way Solen...
047853
C
40.0
BB
G11/2
Ms
230
50
26000
Vakuum bis 3
6.800
0344-046986-3/2-way Solen...
046986
D
8.0
BB
G1/4
Ms
024
DC
1030
Vakuum bis 3
0.897
0344-049336-3/2-way Solen...
049336
D
8.0
BB
G1/4
Ms
024
50
1030
Vakuum bis 3
0.920
0344-046408-3/2-way Solen...
046408
D
8.0
BB
G1/4
Ms
230
50
1030
Vakuum bis 3
0.850
0344-046246-3/2-way Solen...
046246
D
12.0
BB
G1/2
Ms
024
DC
2800
Vakuum bis 3
1.101
0344-051354-3/2-way Solen...
051354
D
12.0
BB
G1/2
Ms
024
50
2800
Vakuum bis 3
1.108
0344-046373-3/2-way Solen...
046373
D
12.0
BB
G1/2
Ms
230
50
2800
Vakuum bis 3
1.105
0344-046087-3/2-way Solen...
046087
D
20.0
BB
G3/4
Ms
024
DC
7200
Vakuum bis 3
2.313
0344-057636-3/2-way Solen...
057636
D
20.0
BB
G3/4
Ms
024
50
7200
Vakuum bis 3
2.200
0344-047616-3/2-way Solen...
047616
D
20.0
BB
G3/4
Ms
230
50
7200
Vakuum bis 3
2.200
0344-047873-3/2-way Solen...
047873
D
25.0
BB
G1
Ms
024
DC
11000
Vakuum bis 3
2.800
0344-043479-3/2-way Solen...
043479
D
25.0
BB
G1
Ms
024
50
11000
Vakuum bis 3
2.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성