카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63428 - Silicone gasket with PTFE jacket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63428.prj},{NB=bene_inox_963428-28_DIN / metrique},{REF=963428-28},{MAT=Silicone / PTFE},{TYPE=DIN / metrique},{DN=25},{DEXT=28},{D1=50.5},{D2=26.0},{L=5.5},{A=43.500},{T2=2.800},{T4=1.100},{R4=0.400},{R5=1.200},{V=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DEXT
Øext.tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 963428-15
963428-15
Silicone / PTFE
ISO
15
21.3
50.5
18.1
5.5
Béné Inox 963428-20
963428-20
Silicone / PTFE
ISO
20
26.9
50.5
23.7
5.5
Béné Inox 963428-2533
963428-2533
Silicone / PTFE
ISO
25
33.7
50.5
30.5
5.5
Béné Inox 963428-32
963428-32
Silicone / PTFE
ISO
32
42.4
50.5
39.2
5.5
Béné Inox 963428-40
963428-40
Silicone / PTFE
ISO
40
48.3
64.0
45.1
5.5
Béné Inox 963428-50
963428-50
Silicone / PTFE
ISO
50
60.3
77.5
56.3
5.5
Béné Inox 963428-65
963428-65
Silicone / PTFE
ISO
65
76.1
91.0
72.5
5.5
Béné Inox 963428-80
963428-80
Silicone / PTFE
ISO
80
88.9
106.0
84.9
5.5
Béné Inox 963428-100
963428-100
Silicone / PTFE
ISO
100
114.3
130.0
110.3
5.5
Béné Inox 963428-125
963428-125
Silicone / PTFE
ISO
125
139.7
155.0
133.7
5.5
Béné Inox 963428-150
963428-150
Silicone / PTFE
ISO
150
168.3
183.0
162.3
5.5
Béné Inox 963428-200
963428-200
Silicone / PTFE
ISO
200
219.1
233.5
211.1
5.5
Béné Inox 963428-28
963428-28
Silicone / PTFE
DIN / metrique
25
28
50.5
26.0
5.5
Béné Inox 963428-34
963428-34
Silicone / PTFE
DIN / metrique
32
34
50.5
32.0
5.5
Béné Inox 963428-41
963428-41
Silicone / PTFE
DIN / metrique
40
40
50.5
38.0
5.5
Béné Inox 963428-52
963428-52
Silicone / PTFE
DIN / metrique
50
52
64.0
50.0
5.5
Béné Inox 963428-70
963428-70
Silicone / PTFE
DIN / metrique
65
70
91.0
66.0
5.5
Béné Inox 963428-85
963428-85
Silicone / PTFE
DIN / metrique
80
85
106.0
81.0
5.5
Béné Inox 963428-104
963428-104
Silicone / PTFE
DIN / metrique
100
104
119.0
100.0
5.5
Béné Inox 963428-129
963428-129
Silicone / PTFE
DIN / metrique
125
129
155.0
125.0
5.5
Béné Inox 963428-154
963428-154
Silicone / PTFE
DIN / metrique
150
154
183.0
150.0
5.5
Béné Inox 963428-25
963428-25
Silicone / PTFE
SMS
25
25
50.5
22.5
5.5
Béné Inox 963428-38
963428-38
Silicone / PTFE
SMS
38
38
50.5
35.5
5.5
Béné Inox 963428-51
963428-51
Silicone / PTFE
SMS
51
51
64.0
48.5
5.5
Béné Inox 963428-63
963428-63
Silicone / PTFE
SMS
63
63.5
77.5
60.5
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성