카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_2.prj},{NB=TB020212},{DESCRIPTION=SPB 212 02},{CNSORDERNO=TB020212},{GROOVE=2},{DP=212},{DE=219},{TYPE=7},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=117},{DI=169},{E=15},{F=44},{L=45},{R=1.0},{S=0.0},{KG=5.40},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB020100
SPB 100 02
TB020100
2
100
107
8
1610
42
0
62
0
44
25
0.0
19.0
1.40
TB020106
SPB 106 02
TB020106
2
106
113
8
1610
42
0
67
0
44
25
0.0
19.0
1.60
TB020112
SPB 112 02
TB020112
2
112
119
8
1610
42
0
72
0
44
25
0.0
19.0
1.70
TB020118
SPB 118 02
TB020118
2
118
125
2
1610
42
0
78
0
44
25
19.0
0.0
1.80
TB020125
SPB 125 02
TB020125
2
125
132
2
2012
50
0
82
0
44
32
12.0
0.0
1.90
TB020132
SPB 132 02
TB020132
2
132
139
2
2012
50
0
89
0
44
32
12.0
0.0
2.50
TB020140
SPB 140 02
TB020140
2
140
147
2
2012
50
0
97
0
44
32
12.0
0.0
2.70
TB020150
SPB 150 02
TB020150
2
150
157
2
2012
50
0
107
0
44
32
12.0
0.0
3.20
TB020160
SPB 160 02
TB020160
2
160
167
2
2012
50
0
117
0
44
32
12.0
0.0
3.80
TB020170
SPB 170 02
TB020170
2
170
177
2
2012
50
0
127
0
44
32
12.0
0.0
4.80
TB020180
SPB 180 02
TB020180
2
180
187
1
2517
65
120
0
0
44
45
1.0
0.0
6.30
TB020190
SPB 190 02
TB020190
2
190
197
1
2517
65
120
0
0
44
45
1.0
0.0
7.20
TB020200
SPB 200 02
TB020200
2
200
207
1
2517
65
117
0
0
44
45
1.0
0.0
8.20
TB020212
SPB 212 02
TB020212
2
212
219
7
2517
65
117
169
15
44
45
1.0
0.0
5.40
TB020224
SPB 224 02
TB020224
2
224
231
4
2517
65
117
181
0
44
45
1.0
0.0
5.90
TB020236
SPB 236 02
TB020236
2
236
243
4
2517
65
117
193
0
44
45
1.0
0.0
6.60
TB020250
SPB 250 02
TB020250
2
250
257
4
2517
65
125
207
0
44
45
1.0
0.0
7.10
TB020265
SPB 265 02
TB020265
2
265
272
4
2517
65
125
222
0
44
45
1.0
0.0
7.20
TB020280
SPB 280 02
TB020280
2
280
287
4
2517
65
125
237
0
44
45
1.0
0.0
7.40
TB020300
SPB 300 02
TB020300
2
300
307
4
2517
65
125
257
0
44
45
1.0
0.0
8.60
TB020315
SPB 315 02
TB020315
2
315
322
4
2517
65
125
272
0
44
45
1.0
0.0
9.90
TB020335
SPB 335 02
TB020335
2
335
342
4
2517
65
125
292
0
44
45
1.0
0.0
11.30
TB020355
SPB 355 02
TB020355
2
355
362
4
3020
75
144
312
0
44
51
3.5
3.5
12.00
TB020400
SPB 400 02
TB020400
2
400
407
4
3020
75
150
357
0
44
51
3.5
3.5
13.00
TB020450
SPB 450 02
TB020450
2
450
457
4
3020
75
150
407
0
44
51
3.5
3.5
13.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성