AT5-015
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at5/at5_015_asmtab.prj},{NB=47AT5-015AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=17},{W=22},{L=34},{VER=AT5-015},{RN=99},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT5-015AF
15
22.65
20.45
28
17
13
AF
17
22
34
2.5
16AT5-015AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
17AT5-015AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
18AT5-015AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
17
22
34
2.5
19AT5-015AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
17
22
34
2.5
20AT5-015AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
21AT5-015AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
22AT5-015AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
17
22
34
2.5
23AT5-015AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
24AT5-015AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
25AT5-015AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
17
22
34
2.5
26AT5-015AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
27AT5-015AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
28AT5-015AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
17
22
34
2.5
29AT5-015AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
30AT5-015AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
31AT5-015AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
32AT5-015AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
17
22
34
2.5
33AT5-015AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
34AT5-015AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
35AT5-015AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
17
22
34
2.5
36AT5-015AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
17
22
34
2.5
37AT5-015AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
17
22
34
2.5
38AT5-015AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
17
22
34
2.5
39AT5-015AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
17
22
34
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성