AT10-040
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at10/at10_040_asmtab.prj},{NB=47AT10-040AF(20)},{IDNR=},{Z=47},{DO=147.75},{BD=143.05},{FLV=},{FO=155},{FI=135},{FLNO=0},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=123},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=42},{W=48},{L=65},{VER=AT10-040},{RN=231},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT10-040AF
15
45.90
41.20
56
38
35
AF
42
48
63
3
16AT10-040AF
16
49.05
44.35
59
39
35
AF
42
48
63
3
17AT10-040AF
17
52.25
47.55
59
39
35
AF
42
48
63
3
18AT10-040AF
18
55.45
50.75
68
48
35
AF
42
48
63
3
19AT10-040AF
19
58.60
53.90
68
48
40
AF
42
48
63
3
20AT10-040AF
20
61.80
57.10
75
55
40
AF
42
48
63
3
21AT10-040AF
21
65.00
60.30
75
55
40
AF
42
48
63
3
22AT10-040AF
22
68.15
63.45
77
53
40
AF
42
48
63
3
23AT10-040AF
23
71.35
66.65
83
63
40
AF
42
48
63
3
24AT10-040AF
24
74.55
69.85
83
63
50
AF
42
48
63
3
25AT10-040AF
25
77.70
73.00
89
69
50
AF
42
48
63
3
26AT10-040AF
26
80.90
76.20
89
69
50
AF
42
48
63
3
27AT10-040AF
27
84.10
79.40
92
72
50
AF
42
48
63
3
28AT10-040AF
28
87.25
82.55
98
78
60
AF
42
48
63
3
29AT10-040AF
29
90.45
85.75
98
78
60
AF
42
48
65
3
30AT10-040AF
30
93.65
88.95
108
87
60
AF
42
48
65
3
31AT10-040AF
31
96.80
92.10
108
87
60
AF
42
48
65
3
32AT10-040AF
32
100.00
95.30
108
87
60
AF
42
48
65
3
33AT10-040AF
33
103.20
98.50
113
92
60
AF
42
48
65
3
34AT10-040AF
34
106.35
101.65
120
100
60
AF
42
48
65
3
35AT10-040AF
35
109.55
104.85
120
100
60
AF
42
48
65
3
36AT10-040AF
36
112.75
108.05
120
100
60
AF
42
48
65
3
37AT10-040AF
37
115.90
111.20
129
108
60
AF
42
48
65
3
38AT10-040AF
38
119.10
114.40
129
108
60
AF
42
48
65
3
39AT10-040AF
39
122.30
117.60
136
116
60
AF
42
48
65
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성