카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AG 500 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
GAS SPRINGS
ISO
AG
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/003_iso/02_ag/05_ag_500_asmtab.prj},{NB=AG 500 038,-,-,-,-,18 CG 1-Q(0,-,-,-,-)},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.00500.038},{AZOLHELP=AG 500 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2200},{IF=470},{IIF=470},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=123.0},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.02},{V=0.066},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=../01_apf/assemblies/05_apf_500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.06621},{STATUSPIM=0},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AG 500 010,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 010,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.010
10.0
1.1138
470
470
523
470
10
45
105
2
95.0
20
1.6
0.88
0.031
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 013,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 013,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.013
13.0
1.1341
470
470
533
470
13
45
111
2
98.0
20
1.6
0.85
0.035
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 016,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 016,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.016
16.0
1.1509
470
470
541
470
16
45
117
2
101.0
20
1.6
0.91
0.038
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 025,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 025,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.025
25.0
1.1875
470
470
558
470
25
45
135
2
110.0
20
1.6
0.95
0.050
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 038,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 038,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.038
38.0
1.2200
470
470
573
470
38
45
161
2
123.0
20
1.6
1.02
0.066
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 050,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 050,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.050
50.0
1.2391
470
470
582
470
50
45
185
2
135.0
20
1.6
1.08
0.081
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 063,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 063,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.063,5
63.5
1.2539
470
470
589
470
63.5
45
212
2
148.5
20
1.6
1.14
0.099
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 080,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 080,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.080
80.0
1.2666
470
470
595
470
80
45
245
2
165.0
20
1.6
1.23
0.119
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 100,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 100,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.100
100.0
1.2772
470
470
600
470
100
45
285
2
185.0
20
1.6
1.33
0.145
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 125,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 125,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.125
125.0
1.2863
470
470
605
470
125
45
335
2
210.0
20
1.6
1.45
0.176
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 500 160,-,-,-,-,18 CG ...
AG 500 160,-,-,-,-,18 CG ...
NC.060.10.00500.160
160.0
1.2948
470
470
609
470
160
45
405
2
245.0
20
1.6
1.63
0.221
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성