카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFB V2 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/01_afb_v2_asmtab.prj},{NB=AFB 019 V2(0,-,13)},{AZOLGASARTNO=AFB 019 V2},{NITROCYLARTNO=NC.051.00.00000.019.2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=19.0},{FL=-},{CR=1.6230},{IF=50},{IIF=13},{HUB=0},{B=12},{Q=3},{L=61.0},{AK=6},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.04},{V=0.001},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFB},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_afb_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00140},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AFB 007 V2
AFB 007 V2
NC.051.00.00000.007.2
7.0
1.4516
50
19
13
7
12
56
3
49.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 010 V2
AFB 010 V2
NC.051.00.00000.010.2
10.0
1.5195
50
20
13
10
12
62
3
52.0
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 012 V2
AFB 012 V2
NC.051.00.00000.012,7.2
12.7
1.5613
50
20
13
12.7
12
67.4
3
54.7
6
1.6
0.03
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 015 V2
AFB 015 V2
NC.051.00.00000.015.2
15.0
1.5882
50
21
13
15
12
72
3
57.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 019 V2
AFB 019 V2
NC.051.00.00000.019.2
19.0
1.6230
50
21
13
19
12
80
3
61.0
6
1.6
0.04
0.001
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 025 V2
AFB 025 V2
NC.051.00.00000.025.2
25.0
1.6579
50
22
13
25
12
92
3
67.0
6
1.6
0.04
0.002
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 038 V2
AFB 038 V2
NC.051.00.00000.038.2
38.0
1.7005
50
22
13
38
12
118
3
80.0
6
1.6
0.05
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 050 V2
AFB 050 V2
NC.051.00.00000.050.2
50.0
1.7220
50
22
13
50
12
142
3
92.0
6
1.6
0.06
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 063 V2
AFB 063 V2
NC.051.00.00000.063,5.2
63.5
1.7373
50
23
13
63.5
12
172
3
108.5
6
1.6
0.06
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 075 V2
AFB 075 V2
NC.051.00.00000.075.2
75.0
1.7463
50
23
13
75
12
195
3
120.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
AFB 080 V2
AFB 080 V2
NC.051.00.00000.080.2
80.0
1.7494
50
23
13
80
12
205
3
125.0
6
1.6
0.07
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성