Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BXC-316 ISO, Epoxy barrier, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_31_gland_iso_atex_bxc_ss316.prj},{NB=836.125.9},{CNSORDERNO=836.125.9},{T=M25 x 1,5},{T2=M25 x 1,5},{T3=M33x1,5},{ID=18,5},{A=67},{B=15},{CSW=32},{C=35.0},{LC=7.0},{C2=28.3},{LC2=18.0},{LC3=20},{ESW=35},{E=38.7},{LE=8.5},{FSW=34},{F=38.0},{LF=7.0},{LB=32.0},{B1=1.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=4.6},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=25.000},{KDM=23.160},{ID1=18.5},{NDM2=25.000},{KDM2=23.160},{P2=1.50000},{NDM3=33.000},{KDM3=31.160},{P3=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
C2
Diameter
[mm]
LC2
Length
[mm]
LC3
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
LB
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
P2
T2 PITCH
ⁿ/ₐ
P3
T3 PITCH
ⁿ/ₐ
836.116.9
836.116.9
M16 x 1,5
10,4
63
15
22
24.0
7.0
19.2
15.0
17
26
29.0
8.5
25
27.0
6.5
30.5
1.5
10
13.0
1.300
Stainless steel AISI-316
1.50000
1.50
836.120.9
836.120.9
M20 x 1,5
13,8
64
15
26
28.0
7.0
23.0
16.0
18
30
33.0
8.5
28
30.8
6.5
31.0
1.5
10
16.3
1.630
Stainless steel AISI-316
1.50000
1.50
836.125.9
836.125.9
M25 x 1,5
18,5
67
15
32
35.0
7.0
28.3
18.0
20
35
38.7
8.5
34
38.0
7.0
32.0
1.5
5
4.6
0.230
Stainless steel AISI-316
1.50000
1.50
836.132.9
836.132.9
M32 x 1,5
24,4
69
15
38
41.0
7.0
35.5
18.0
20
45
50.0
10.0
43
47.0
7.0
31.0
1.5
5
7.0
0.350
Stainless steel AISI-316
1.50000
2.00
836.140.9
836.140.9
M40 x 1,5
31,9
71
15
48
52.0
7.0
44.2
19.0
21
55
60.0
10.0
52
57.0
7.0
32.0
1.5
2
25.4
0.508
Stainless steel AISI-316
1.50000
2.00
836.150.9
836.150.9
M50 x 1,5
37,9
74
15
55
60.0
7.0
48.0
21.0
23
57
63.0
10.0
55
60.0
7.5
33.5
1.5
2
29.4
0.588
Stainless steel AISI-316
1.50000
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성