Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BNC-316 ISO, barrier, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_iso_atex_bnc_ss316.prj},{NB=823.824.9},{CNSORDERNO=823.824.9},{T=M 32 x 1,5},{T2=NPT 1\"},{T3=M40 x 0,75},{ID=18 - 21},{A=76},{B=15},{CSW=45},{C=49.0},{LC=10.0},{FSW=42},{F=47.0},{LF=8.0},{D=40},{LD1=36},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.10},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=32.000},{KDM=30.160},{ID1=19.5},{NDM2=33.401},{KDM2=30.412},{NDM3=40.000},{KDM3=39.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ZTN=73269098},{EAN=8717114978485},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
823.812.9
823.812.9
M 20 x 1,5
5,5 - 8
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978072
823.813.9
823.813.9
M 20 x 1,5
8 - 10,5
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978089
823.814.9
823.814.9
M 20 x 1,5
10,5 - 13
63
15
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978096
823.815.9
823.815.9
M 25 x 1,5
10,5 - 13
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978232
823.818.9
823.818.9
M 25 x 1,5
13 - 15,5
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978249
823.819.9
823.819.9
M 25 x 1,5
15,5 - 18
63
15
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978256
823.823.9
823.823.9
M 32 x 1,5
15 - 18
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978478
823.824.9
823.824.9
M 32 x 1,5
18 - 21
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978485
823.825.9
823.825.9
M 32 x 1,5
21 - 24
76
15
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978492
823.829.9
823.829.9
M 40 x 1,5
21 - 24
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977174
823.830.9
823.830.9
M 40 x 1,5
24 - 27
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977198
823.831.9
823.831.9
M 40 x 1,5
27 - 30
79
15
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977211
823.843.9
823.843.9
M 50 x 1,5
30 - 33
79
15
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977228
823.844.9
823.844.9
M 50 x 1,5
33 - 36
79
15
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977235
823.851.9
823.851.9
M 63 x 1,5
36 - 39
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977242
823.852.9
823.852.9
M 63 x 1,5
39 - 42
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977259
823.853.9
823.853.9
M 63 x 1,5
42 - 45
80
15
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977266
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성