Nederlands
English
IEC-Ex ATEX fitting RAA NPT, EPDM, EMC nickel plated brass - ATEX conduit fittings
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5a_iec_atex_fittings_npb/fam_26_fitting_npt_atex_raa.prj},{NB=824.214.0},{CNSORDERNO=824.214.0},{T=NPT 1/2\"},{T2=M24x1,5},{T3=M22x1,5},{ST=1/2\"},{ID=10,5 - 13},{A=77},{B=18},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{LC1=13.0},{LD=18},{ESW=32},{E=35.0},{LE=8.0},{FSW=30},{F=33.0},{LF=6.0},{L1=15.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=17.8},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{GEWX=21.336},{KDM=19.264},{ID1=12.0},{GEWTX=25.00},{GEWTY=21.319},{GEWDX=15.20},{GEWDY=13.86},{NDM2=24},{NDM3=22},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{EAN=8717114957367},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LD
Length
ⁿ/ₐ
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
824.210.0
824.210.0
NPT 1/2"
3/8"
4 - 7
74
18
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957206
824.211.0
824.211.0
NPT 1/2"
3/8"
7 - 10
74
18
26
29.0
14.0
13
25
27.0
7.0
24
26.0
7.0
16.0
10
10.8
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957244
824.212.0
824.212.0
NPT 1/2"
1/2"
5,5 - 8
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957282
824.213.0
824.213.0
NPT 1/2"
1/2"
8 - 10,5
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957329
824.214.0
824.214.0
NPT 1/2"
1/2"
10,5 - 13
77
18
30
33.0
14.0
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
15.0
10
17.8
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957367
824.215.0
824.215.0
NPT 3/4"
3/4"
10,5 - 13
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957404
824.218.0
824.218.0
NPT 3/4"
3/4"
13 - 15,5
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957435
824.219.0
824.219.0
NPT 3/4"
3/4"
15,5 - 18
78
18
35
38.7
14.2
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
14.0
5
21.6
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957473
824.223.0
824.223.0
NPT 1"
1"
15 - 18
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957510
824.224.0
824.224.0
NPT 1"
1"
18 - 21
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957558
824.225.0
824.225.0
NPT 1"
1"
21 - 23,5
97
22
45
50.0
16.0
24
45
49.5
10.0
42
47.0
8.0
18.0
5
38.0
Nickel plated brass
-40
100
IP 68
CT
6380214
74199990
8717114957596
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성