Nederlands
English
ISO 45° fitting,Compact, male, IP 65 nickel plated brass - Multitite FCE-LFHB
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fam_22_fce_45_iso_ip65_732.prj},{NB=732.417.4},{CNSORDERNO=732.417.4},{DESCS=FITTING, 45° ELBOW - ISO - FCELFHB IP 65},{DESCL=Compact fitting 45 degree, IP 65, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 20x1,5 - FCE-LFHB 20},{T=M20x1.5},{G=20},{ST=16},{ID=11.2},{A=20},{B=10},{CSW=24},{C=32.0},{C1=27},{C2=29.5},{LC=27.0},{LC1=7},{LC2=8.2},{LC3=17},{LC4=7.5},{ESW=24},{E=24},{LE1=5},{LE2=5},{LE3=15.5},{GSW=26},{D=45},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=13.5},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-45},{TMAX=105},{DS=IP 65},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199945},{INFO=PDF Info},{X=0.120},{Y=-1.880}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
DESCS
Short description
ⁿ/ₐ
DESCL
Long description
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
C1
Diameter
[mm]
C2
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
LC2
Length
[mm]
LC3
Length
[mm]
LC4
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE1
Length
[mm]
LE2
Length
[mm]
LE3
Length
[mm]
GSW
Width across flats
[mm]
D
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min
[°C]
TMAX
Temp max
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Typ Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
732.416.4
732.416.4
FITTING, 45° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 45 degree...
M16x1.5
16
11.2
19
10
24
32.0
27
29.5
27.0
7
8.2
17
7.5
22
22
5
5
14.5
26
44
10
12.5
1.250
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199945
732.417.4
732.417.4
FITTING, 45° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 45 degree...
M20x1.5
16
11.2
20
10
24
32.0
27
29.5
27.0
7
8.2
17
7.5
24
24
5
5
15.5
26
45
10
13.5
1.350
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199945
732.420.4
732.420.4
FITTING, 45° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 45 degree...
M20x1.5
20
15.2
21
10
28
35.5
31
32.7
28.7
7
8.2
18
7.5
27
27
5
5
17.0
29
50
10
15.8
1.580
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199945
732.425.4
732.425.4
FITTING, 45° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 45 degree...
M25x1.5
25
19.2
23
10
34
41.5
37
39.0
29.8
7
9.0
19
7.5
33
33
6
6
19.5
35
53
5
23.5
1.175
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199945
732.432.4
732.432.4
FITTING, 45° ELBOW - ISO ...
Compact fitting 45 degree...
M32x1.5
32
25.9
28
12
41
51.5
44
49.0
33.0
7
8.5
22
7.5
42
42
6
6
24.0
42
61
5
38.5
1.925
Nickel plated brass
-45
105
IP 65
BG
6380214
74199945
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성