Nederlands
English
ISO straight fitting,fixed, female, IP 40 nickel plated brass - FCEN fittings Nickel
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit FCEN
FCEN fittings Nickel
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3b_multiflex_fcen/fcen_fittings_nickel/fam_17_fcen_female_iso.prj},{NB=256.317.0},{CNSORDERNO=256.317.0},{T=M 20 x 1,5},{ST=16},{ID=11.2},{A=30},{B=14},{K1=19.4},{K2=19.0},{LK=11.0},{KI=2.5},{KII=5.5},{CSW=24},{C=26.2},{LC=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.30},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{P=1.500},{TX=20.000},{TO=22.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
K1
Diameter
[mm]
K2
Diameter
[mm]
LK
Length
[mm]
KI
Width across flats
[mm]
KII
Diameter
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Length
[mm]
LC
Width across flats
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
256.312.0
256.312.0
M 12 x 1,5
12
8.5
26
11
16.4
16.0
11.0
2.0
5.0
18
19.6
3.5
10
0.19
0.019
Nickel plated brass
256.315.0
256.315.0
M 16 x 1,5
12
8.5
28
13
16.4
16.0
11.0
2.0
5.0
20
22.0
3.5
10
0.21
0.021
Nickel plated brass
256.316.0
256.316.0
M 16 x 1,5
16
11.2
29
14
19.4
19.0
11.0
2.5
5.5
20
22.0
3.5
10
0.24
0.024
Nickel plated brass
256.317.0
256.317.0
M 20 x 1,5
16
11.2
30
14
19.4
19.0
11.0
2.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.30
0.030
Nickel plated brass
256.320.0
256.320.0
M 20 x 1,5
20
15.2
30
15
23.7
23.3
13.0
2.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.32
0.032
Nickel plated brass
256.325.0
256.325.0
M 25 x 1,5
25
19.2
34
16
29.1
28.7
14.0
2.5
6.5
30
32.7
4.5
5
1.18
0.059
Nickel plated brass
256.332.0
256.332.0
M 32 x 1,5
32
25.9
39
19
36.8
36.4
17.0
2.5
6.0
38
41.4
5.0
5
1.70
0.085
Nickel plated brass
256.340.0
256.340.0
M 40 x 1,5
40
34.8
43
19
47.9
47.5
21.0
4.0
8.0
48
52.3
6.0
1
16.60
0.166
Nickel plated brass
256.350.0
256.350.0
M 50 x 1,5
50
44.8
47
20
59.4
58.8
24.0
6.0
7.0
60
65.4
6.0
1
24.50
0.245
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성