Nederlands
English
Sensor adapterIP 65 for conduitnickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_38_sensor_adapter.prj},{NB=884.012.0},{CNSORDERNO=884.012.0},{DESC=SENSOR ADAPTER MALE - ISO M12},{T1=M12 x 1,0},{NDM1=12},{P=1.000},{T2=M16 x 1,5},{NDM2=16},{T3=21/32-18 UNF},{NDM3=1.000},{ST=1/4\"},{ID=5,2},{ID1=5.200},{A=37.5},{CSW=19},{C=20.8},{LC=11.4},{LC1=6},{ESW=17},{E=19.0},{LE=5.0},{FSW=20},{F=22.4},{LF=3.2},{LH=15.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.035},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-45},{TMAX=105},{DS=IP65},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
T2
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
LH
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min
[°]
TMAX
Temp max
[°]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Typ Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
884.008.0
884.008.0
SENSOR ADAPTER MALE - ISO...
M8 x 1,0
M12 x 1,5
1/4"
5,2
33.5
19
20.8
11.4
6
17
19.0
5.0
15
16.7
3.2
12.0
10
0.030
0.300
Nickel plated brass
-45
105
IP65
BG
6380214
74199990
884.012.0
884.012.0
SENSOR ADAPTER MALE - ISO...
M12 x 1,0
M16 x 1,5
1/4"
5,2
37.5
19
20.8
11.4
6
17
19.0
5.0
20
22.4
3.2
15.5
10
0.035
0.350
Nickel plated brass
-45
105
IP65
BG
6380214
74199990
884.014.0
884.014.0
SENSOR ADAPTER MALE - ISO...
M14 x 1,0
M18 x 1,5
1/4"
5,2
41.0
19
20.8
11.4
6
20
21.9
5.0
22
24.5
3.5
20.0
10
0.040
0.400
Nickel plated brass
-45
105
IP65
BG
6380214
74199990
884.018.0
884.018.0
SENSOR ADAPTER MALE - ISO...
M18 x 1,0
M22 x 1,5
5/16"
8,5
49.0
22
24.8
13.0
6
24
26.0
5.5
26
29.2
3.6
26.0
10
0.060
0.600
Nickel plated brass
-45
105
IP65
BG
6380214
74199990
884.030.0
884.030.0
SENSOR ADAPTER MALE - ISO...
M30 x 1,5
M35 x 1,5
5/16"
8,5
52.5
22
24.8
13.0
6
36
39.1
5.5
40
43.7
4.6
30.0
10
0.130
1.300
Nickel plated brass
-45
105
IP65
BG
6380214
74199990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성