Nederlands
English
ISO 45° fitting,Compact, male, NM nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_19_45_ul_csa_iso_npb_nm.prj},{NB=712.425.0-NM},{CNSORDERNO=712.425.0-NM},{T=M25x1.5},{ST=3/4\"},{ID=19.1},{A=23},{D=33},{B=12},{CSW=35},{C=38.2},{LC=13.4},{LC1=5.9},{ESW=33},{E=36.0},{LE2=5.0},{LE1=5.0},{R=23.0},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=1.280},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=25.000},{GEWZ=1.500},{GEWT=33.000},{LX=2.580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Height
[mm]
D
Length
[mm]
B
Height
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE2
Height
[mm]
LE1
Height
[mm]
R
Bending radius
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
712.416.0-NM
712.416.0-NM
M16 x1.5
3/8"
10.6
19
27
10
26
28.3
12.5
5.5
22
30.5
5.0
5.0
15.0
10
0.630
11.970
Nickel plated brass
712.417.0-NM
712.417.0-NM
M20x1.5
3/8"
10.6
20
28
10
26
28.3
12.5
5.5
24
30.5
4.5
4.5
15.0
10
0.720
14.400
Nickel plated brass
712.420.0-NM
712.420.0-NM
M20x1.5
1/2"
14.0
21
30
10
29
31.6
13.0
5.5
27
33.0
4.5
4.5
19.0
10
0.830
17.430
Nickel plated brass
712.425.0-NM
712.425.0-NM
M25x1.5
3/4"
19.1
23
33
12
35
38.2
13.4
5.9
33
36.0
5.0
5.0
23.0
5
1.280
29.440
Nickel plated brass
712.432.0-NM
712.432.0-NM
M32x1.5
1"
24.3
28
38
12
45
49.5
14.0
6.5
42
41.0
5.0
5.0
27.5
5
2.250
63.000
Nickel plated brass
712.440.0-NM
712.440.0-NM
M40x1.5
1.1/4"
32.7
33
39
13
53
58.3
17.0
8.5
52
52.0
7.0
7.0
36.0
2
3.450
113.850
Nickel plated brass
712.450.0-NM
712.450.0-NM
M50x1.5
1.1/2"
37.4
35
46
14
62
68.2
19.0
10.0
60
60.0
8.0
8.0
38.0
2
5.000
175.000
Nickel plated brass
712.463.0-NM
712.463.0-NM
M63x1.5
2"
47.9
40
53
16
76
83.6
21.5
11.0
72
72.0
10.0
10.0
45.0
2
8.050
322.000
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성