Nederlands
English
Anaconda Sealtite HFI-316 BLACK - Anaconda Sealtite HFI-316
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_hfi_316_black.prj},{NB=333.516.1},{CNSORDERNO=333.516.1},{ST=1/2\"},{VP=Standard},{COL=Schwarz},{ID=16.0},{AD=21.1},{SB=75},{DB=110},{WEIGHT=0.4},{MAN=Polyurethane},{TMIN=-55},{TMAX=105},{TKURZ=125},{DF=1250},{SF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{ZLS=NF F 16-101},{OIB=4},{UVB=4},{AM=Halogen free and oil resistant},{VPES=57x58x18},{VPEW=12.800},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114151666},{INFO=PDF Info},{VERS=1},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
TKURZ
Temp Short term
[°C]
DF
Compression resistance
[N]
SF
Impact resistance
[J]
ZF
Tensile strength
[N]
DS
Protection class
ⁿ/ₐ
ZLS
Approvals
ⁿ/ₐ
VPES
Size Pack
[cm]
VPEW
Pack Weight
ⁿ/ₐ
BAC
ETIM Code
ⁿ/ₐ
SNR
Customs Nr
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
333.512.1
333.512.1
3/8"
Standard
Black
30.0
12.6
17.8
60
85
0.3
9.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
57x58x18
9.800
6380213
83071000
8717114151659
333.516.1
333.516.1
1/2"
Standard
Black
30.0
16.0
21.1
75
110
0.4
12.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
57x58x18
12.800
6380213
83071000
8717114151666
333.520.1
333.520.1
3/4"
Standard
Black
30.0
21.0
26.4
90
140
0.6
18.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
64x64x22
16.000
6380213
83071000
8717114151673
333.526.1
333.526.1
1"
Standard
Black
30.0
26.5
33.1
120
170
0.8
24.0
-55
105
125
1250
6
1000
IP 67
NF F 16-101
64x64x22
22.000
6380213
83071000
8717114151680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성