925-197J-51PT
Amphenol RF
Connectors
SMPM Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smpm_connectors/925_197j_51pt.prj},{NB=925-197J-51PT},{SHA256=NdL71QpompuNnC/EFSHN0ngyKDf/lmitBEjfpSXth00=},{INAME=00670__9252d197j2d51p},{PN=925-197J-51PT},{DESC=RF Connector SMPM Straight PCB Smooth Bore Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=LCP},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=26.5},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Smooth Bore},{SC=Microminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
DT
DetentType
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
925-197J-51PT
925-197J-51PT
RF Connector SMPM Straigh...
Gold
Brass
50
LCP
Not Rated
Jack
Performance
No
No
26.5
165
-65
No
Gold
Brass
Straight
Solder
Push-on
100
PCB - Surface Mount
Smooth Bore
Microminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
925-143J-51PT
Amphenol RF
02.11.2020
925-196J-51PT
Amphenol RF
02.11.2020
925-143J-51P
Amphenol RF
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성