132291RP
Amphenol RF
Connectors
RP-SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rp_sma_connectors/132291rp.prj},{NB=132291RP},{SHA256=H86hilgrpPDnWpSLXXCBx3BsQs0htO2W7Uz1cDFk+rY=},{INAME=00483__132291rp},{PN=132291RP},{DESC=RF Connector RP-SMA PCB Through Hole Straight Jack Bulkhead 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=18},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
132291RP
132291RP
RF Connector RP-SMA PCB T...
Gold
Brass
50
PTFE
Not Rated
Jack
Bulkhead - Rear Mount
No
No
18
165
-65
No
Standard
Gold
Brass
Straight
Solder
Threaded
500
PCB - Through Hole
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
132371
Amphenol RF
02.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성