000-27000
Amphenol RF
Connectors
MHV Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/mhv_connectors/000_27000.prj},{NB=000-27000},{SHA256=0V8fS/EZA0BrSnOTtMVFJCqhl+UgkbfUz9Ga72GGOjI=},{INAME=00403__27000},{PN=000-27000},{DESC=UG-931/U MHV Panel Mount Jack 4-Hole Flange Solder Cup Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Solder Cup},{EDL=0.710 Inches (18.03 mm)},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
EDL
Extended Dielectric Length
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
000-27000
000-27000
UG-931/U MHV Panel Mount ...
Nickel
Brass
Non-Constant
PTFE
Not Rated
Jack
4-Hole Flange
No
No
165
-65
No
Standard
Silver
Beryllium Copper
Straight
Solder
Bayonet
500
Solder Cup
0.710 Inches (18.03 mm)
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성