2FA1-NNSP-C01E1
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/2fa1_nnsp_c01e1.prj},{NB=2FA1-NNSP-C01E1},{SHA256=ahfHqShsnBhFsFIlKR/DhzBkawZaGIQZaulVk1bFcuM=},{INAME=00240__2fa12dnnsp2dc01e1},{PN=2FA1-NNSP-C01E1},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 2 Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm With Clip IP67 N Key Code},{BF=Nickel/Tin},{BM=Phosphor Bronze},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PBT},{IPR=IP67},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=2},{FAKRAK=N - Pastel Green},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
FAKRAG
FAKRA Generation
ⁿ/ₐ
FAKRAK
FAKRA Keycode
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
2FA1-NNSP-C01E1
2FA1-NNSP-C01E1
RF Connector FAKRA GEN 2 ...
Nickel/Tin
Phosphor Bronze
B
RG-174,RG-188,RG-316,Time...
50
PBT
IP67
Plug
No
No
3
85
-40
No
Standard
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Push-on
100
Cable - Crimp
2
N - Pastel Green
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성