212109
Amphenol RF
Connectors
Coaxial Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/coaxial_inserts/212109.prj},{NB=212109},{SHA256=XbQv/ejYt8Hrgh14XNmxX6ozC8cQhV5QpIRaf5FCHrg=},{INAME=00219__212109},{PN=212109},{DESC=RF Connector Coaxial Insert Straight Solder Jack RG-405 0.086-inch Conformable 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=SR1},{CT=0.085-inch Conformable,0.086-inch Conformable,RG-405,Times Tflex 405,Belden 1671A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{AT=47-10180},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
212109
212109
RF Connector Coaxial Inse...
Gold
Brass
SR1
0.085-inch Conformable,0....
50
PTFE
Not Rated
Jack
No
No
4
85
-40
No
Standard
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Push-on
500
Cable - Solder
47-10180
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성