031-71045-1010
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_71045_1010.prj},{NB=031-71045-1010},{SHA256=hE4nTw+ON/LBuPwqzQEJrmXHwu9AvGt59CLZQjPM1dM=},{INAME=00191__312d710452d1010},{PN=031-71045-1010},{DESC=RF Connector BNC Straight PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Zinc Diecast},{IMPEDANCE=75},{IM=Polypropylene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=1},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{PL=0.160 Inches (4.06 mm)},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
PL
Post Length
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
031-71045-1010
031-71045-1010
RF Connector BNC Straight...
Nickel
Zinc Diecast
75
Polypropylene
Not Rated
Jack
Bulkhead - Rear Mount
Commercial
No
No
1
85
-40
No
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Bayonet
500
PCB - Through Hole
0.160 Inches (4.06 mm)
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성