031-70558-12G
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/031_70558_12g.prj},{NB=031-70558-12G},{SHA256=g9tdO06pTETpfTM1+np7YSDlMZzEgbqd/4vKUivFHLY=},{INAME=00179__312d705582d12g},{PN=031-70558-12G},{DESC=RF Connector BNC Straight Crimp Plug Belden 1695A Belden 4694P 75 Ohm 12G Optimized},{BF=Nickel},{BM=Phosphor Bronze},{CG=Q1},{CT=Belden 1695A,Belden 4694P,Belden 82120,Belden 82248,Belden 87120,Belden 89120,Belden 89248},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12},{TMAX=85},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
031-70558-12G
031-70558-12G
RF Connector BNC Straight...
Nickel
Phosphor Bronze
Q1
Belden 1695A,Belden 4694P...
75
PTFE
Not Rated
Plug
Performance
No
No
12
85
-65
No
Gold
Brass
Straight
Crimp
Bayonet
500
Cable - Crimp
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성