카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Nut (Hexagon)
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_nut_hex.prj},{NB=9611303970},{IDNR=9611303970},{NAME=NUT (HEXAGON) IDF 101.6-304},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Nut},{STANDARD=IDF},{MATERIAL=1.4301},{SURFACE=Machined},{A1=34.9},{A2=30.2},{A3=19.8},{ID1=111.9},{ID2=122.1},{ID3=126.8},{ANG1=120},{ANG2=120},{ANG3=120},{NV1=133.4},{NV2=66.7},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
A3
Height
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ANG1
Angle
[°]
ANG2
Angle
[°]
ANG3
Angle
[°]
NV1
Height
[mm]
NV2
Height
[mm]
9611303970
9611303970
NUT (HEXAGON) IDF 101.6-3...
ISO2037
Nut
IDF
1.4301
Machined
34.9
30.2
19.8
111.9
120
120
120
133.4
66.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성