카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
End Cap
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_end_cap.prj},{NB=9612143006},{IDNR=9612143006},{NAME=END CAP 101.6-SB-304L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=End Cap},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4307},{SURFACE=Semibright},{A1=45},{A2=6},{A4=35},{A3=10},{A33=5},{OD1=154},{ID1=128.19},{ID2=132.423},{E1=73.0},{E2=78.0},{ANG1=60},{PAT1=6},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
ANG1
Angle
[mm]
PAT1
Pattern
[mm]
9612143001
9612143001
END CAP 25-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
20
51
36.19
40.423
60
6
9612143002
9612143002
END CAP 38-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
25
74
56.19
60.423
60
6
9612143003
9612143003
END CAP 51-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
26
84
66.19
70.423
60
6
9612143004
9612143004
END CAP 63.5-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
31
100
81.19
85.423
60
6
9612143005
9612143005
END CAP 76.1-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
32
114
94.19
98.423
60
6
9612143006
9612143006
END CAP 101.6-SB-304L
ISO2037
End Cap
1.4307
Semibright
45
154
128.19
132.423
60
6
9612143008
9612143008
END CAP 25-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
20
51
36.19
40.423
60
6
9612143009
9612143009
END CAP 38-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
25
74
56.19
60.423
60
6
9612143010
9612143010
END CAP 51-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
26
84
66.19
70.423
60
6
9612143011
9612143011
END CAP 63.5-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
31
100
81.19
85.423
60
6
9612143012
9612143012
END CAP 76.1-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
32
114
94.19
98.423
60
6
9612143013
9612143013
END CAP 101.6-SB-316L
ISO2037
End Cap
1.4404
Semibright
45
154
128.19
132.423
60
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성