카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11851/11853 - O-Ring R
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_o_ring_r.prj},{NB=9612906222},{IDNR=9612906222},{DESC=O-RING R DN150 EPDM},{SHAPE=O-Ring},{STANDARD=DIN 11864/11853},{MATERIAL=EPDM},{ALSIS=5035},{SIZE=150},{B=5.0},{D=152.0},{W=0.014},{INFO=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
B
Diameter
[mm]
D
Inner diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9612906201
9612906201
O-RING R DN10 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
10
3.5
12.0
0.001
9612906202
9612906202
O-RING R DN15 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
15
3.5
18.0
0.001
9612906203
9612906203
O-RING R DN20 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
20
3.5
22.0
0.001
9612906204
9612906204
O-RING R DN25 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
25
3.5
28.0
0.001
9612906205
9612906205
O-RING R DN32 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
32
5.0
34.0
0.001
9612906206
9612906206
O-RING R DN40 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
40
5.0
40.0
0.002
9612906207
9612906207
O-RING R DN50 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
50
5.0
52.0
0.003
9612906208
9612906208
O-RING R DN65 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
65
5.0
68.0
0.005
9612906209
9612906209
O-RING R DN80 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
80
5.0
83.0
0.001
9612906210
9612906210
O-RING R DN100 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
100
5.0
102.0
0.007
9612906221
9612906221
O-RING R DN125 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
125
5.0
127.0
0.020
9612906222
9612906222
O-RING R DN150 EPDM
O-Ring
DIN 11864/11853
EPDM
5035
150
5.0
152.0
0.014
9612906211
9612906211
O-RING R DN10 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
10
3.5
12.0
0.001
9612906212
9612906212
O-RING R DN15 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
15
3.5
18.0
0.001
9612906213
9612906213
O-RING R DN20 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
20
3.5
22.0
0.005
9612906214
9612906214
O-RING R DN25 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
25
3.5
28.0
0.001
9612906215
9612906215
O-RING R DN32 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
32
5.0
34.0
0.005
9612906216
9612906216
O-RING R DN40 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
40
5.0
40.0
0.005
9612906217
9612906217
O-RING R DN50 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
50
5.0
52.0
0.005
9612906218
9612906218
O-RING R DN65 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
65
5.0
68.0
0.007
9612906219
9612906219
O-RING R DN80 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
80
5.0
83.0
0.011
9612906220
9612906220
O-RING R DN100 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
100
5.0
102.0
0.010
9612906223
9612906223
O-RING R DN125 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
125
5.0
127.0
0.012
9612906224
9612906224
O-RING R DN150 FPM
O-Ring
DIN 11864/11853
FPM
5035
150
5.0
152.0
0.014
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성