카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11864-2 - Flange Groove
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_2_flange_groove.prj},{NB=9613403926},{IDNR=9613403926},{NAME=},{DESC=9613403926-FLANGE-GROOVE-DN40-H3-1.4404-DIN11864-2-A},{SHAPE=Flange Groove},{STANDARD=DIN11864-2},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=46.5},{OD1=41},{ID1=38},{ID2=48.66},{ID3=53.6},{F1=82},{FH1=11.5},{FH2=3.39},{FH3=1.8},{H2=9},{DC1=65},{N=4},{VERS=1},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID3
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
FH3
Height
[mm]
H2
Diameter
[mm]
DC1
Diameter
[mm]
9613403921
9613403921
9613403921-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
41.5
13
10
22.3
54
11.5
1.8
9
37
9613403922
9613403922
9613403922-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
41.5
19
16
28.3
59
11.5
1.8
9
42
9613403923
9613403923
9613403923-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
41.5
23
20
32.3
64
11.5
1.8
9
47
9613403924
9613403924
9613403924-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
41.5
29
26
38.3
70
11.5
1.8
9
53
9613403925
9613403925
9613403925-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
46.5
35
32
47.6
76
11.5
1.8
9
59
9613403926
9613403926
9613403926-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
46.5
41
38
53.6
82
11.5
1.8
9
65
9613403927
9613403927
9613403927-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
46.5
53
50
65.6
94
11.5
1.8
9
77
9613403928
9613403928
9613403928-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
55.5
70
66
81.6
113
11.5
1.8
9
95
9613403929
9613403929
9613403929-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
59.5
85
81
97.6
133
13.5
1.8
11
112
9613403930
9613403930
9613403930-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
59.5
104
100
116.6
159
15.5
1.8
11
137
9615331113
9615331113
9615331113-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
61.5
129
125
141.6
183
15.5
1.8
11
161
9615331114
9615331114
9615331114-FLANGE-GROOVE-...
Flange Groove
DIN11864-2
1.4404
H3
61.5
154
150
167.6
213
17.5
1.8
14
188
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성