카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11864-1 - Male
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_1_male.prj},{NB=9613403905},{IDNR=9613403905},{NAME=},{DESC=9613403905-MALE-DN32-H3-1.4404-DIN11864-1-A},{SHAPE=Male},{STANDARD=DIN11864-1},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=48.0},{ID1=32.00},{ID2=49.00},{OD1=35.0},{F1=58.0},{FH1=14},{FH2=7.00},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9613403901
9613403901
9613403901-MALE-DN10-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
41.0
10.00
13.0
28.0
12
9613403902
9613403902
9613403902-MALE-DN15-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
41.0
16.00
19.0
34.0
12
9613403903
9613403903
9613403903-MALE-DN20-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
43.0
20.00
23.0
44.0
14
9613403904
9613403904
9613403904-MALE-DN25-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
43.0
26.00
29.0
52.0
14
9613403905
9613403905
9613403905-MALE-DN32-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
48.0
32.00
35.0
58.0
14
9613403906
9613403906
9613403906-MALE-DN40-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
48.0
38.00
41.0
65.0
14
9613403907
9613403907
9613403907-MALE-DN50-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
48.0
50.00
53.0
78.0
14
9613403908
9613403908
9613403908-MALE-DN65-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
60.0
66.00
70.0
95.0
16
9613403909
9613403909
9613403909-MALE-DN80-H3-1...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
64.0
81.00
85.0
110.0
20
9613403910
9613403910
9613403910-MALE-DN100-H3-...
Male
DIN11864-1
1.4404
H3
64.0
100.00
104.0
130.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성