카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11864-1 - Liner
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_1_liner.prj},{NB=9613403915},{IDNR=9613403915},{NAME=},{DESC=9613403915-LINER-DN32-H3-1.4404-DIN11864-1-A},{SHAPE=Liner},{STANDARD=DIN11864-1},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=47},{A2=13},{ID1=32},{ID2=42.66},{OD1=35},{OD2=41},{F1=48.9},{FH1=10},{FH2=3.39},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9613403911
9613403911
9613403911-LINER-DN10-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
39
10
13
21.9
6
9613403912
9613403912
9613403912-LINER-DN15-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
39
16
19
27.9
6
9613403913
9613403913
9613403913-LINER-DN20-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
38
20
23
35.9
7
9613403914
9613403914
9613403914-LINER-DN25-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
40
26
29
42.9
9
9613403915
9613403915
9613403915-LINER-DN32-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
47
32
35
48.9
10
9613403916
9613403916
9613403916-LINER-DN40-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
47
38
41
54.9
10
9613403917
9613403917
9613403917-LINER-DN50-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
48
50
53
66.9
11
9613403918
9613403918
9613403918-LINER-DN65-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
61
66
70
84.9
12
9613403919
9613403919
9613403919-LINER-DN80-H3-...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
61
81
85
98.9
12
9613403920
9613403920
9613403920-LINER-DN100-H3...
Liner
DIN11864-1
1.4404
H3
66
100
104
118.9
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성