카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11863-3 - End Cap Collar
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_3_end_cap_collar.prj},{NB=9615331605},{IDNR=9615331605},{NAME=},{DESC=9615331605-END CAP-COLLAR-DN32-H3-1.4404-DIN11853-3},{SHAPE=End Cap Collar},{STANDARD=DIN11853-3},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=11.5},{OD1=42},{ID2=47.7},{F1=50.5},{FH1=3.5},{FH2=1.5},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9615331601
9615331601
9615331601-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
25
34.0
3.5
9615331602
9615331602
9615331602-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
25
34.0
3.5
9615331603
9615331603
9615331603-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
42
50.5
3.5
9615331604
9615331604
9615331604-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
42
50.5
3.5
9615331605
9615331605
9615331605-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
42
50.5
3.5
9615331606
9615331606
9615331606-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
11.5
54
64.0
3.5
9615331607
9615331607
9615331607-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
13.5
62
77.5
3.5
9615331608
9615331608
9615331608-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
13.5
78
91.0
3.5
9615331609
9615331609
9615331609-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
13.5
93
106.0
3.5
9615331610
9615331610
9615331610-END CAP-COLLAR...
End Cap Collar
DIN11853-3
1.4404
H3
13.5
115
130.0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성