카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11863-2 - Blind Flange Groove
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_2_blind_flange_groove.prj},{NB=9615331308},{IDNR=9615331308},{NAME=},{DESC=9615331308-BLIND-FLANGE-GROOVE-DN40-H3-1.4404-DIN11853-2-A},{SHAPE=Blind Flange Groove},{STANDARD=DIN11853-2},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=11.5},{A2=0.0},{FH1=3.39},{OD1=82},{OD2=0.0},{ID2=48.66},{H2=9.00},{DC1=65},{PAT1=4},{ANG1=90},{VERS=1},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
DC1
Diameter
[mm]
ANG1
Angle
[°]
9615331303
9615331303
9615331303-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
54
9.00
37
90
9615331304
9615331304
9615331304-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
59
9.00
42
90
9615331305
9615331305
9615331305-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
64
9.00
47
90
9615331306
9615331306
9615331306-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
70
9.00
53
90
9615331307
9615331307
9615331307-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
76
9.00
59
90
9615331308
9615331308
9615331308-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
82
9.00
65
90
9615331309
9615331309
9615331309-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
94
9.00
77
90
9615331310
9615331310
9615331310-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
11.5
113
9.00
95
45
9615331311
9615331311
9615331311-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
13.5
133
11.00
112
45
9615331312
9615331312
9615331312-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
15.5
159
11.00
137
45
9615331313
9615331313
9615331313-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
15.5
183
11.00
161
45
9615331314
9615331314
9615331314-BLIND-FLANGE-G...
Blind Flange Groove
DIN11853-2
1.4404
H3
17.5
213
14.00
188
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성