카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Tee Short
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_tee_short.prj},{NB=9615227534},{IDNR=9615227534},{NAME=},{DESC=9615227534-TEE DN200 HSF3 1.4404 SHORT DIN11852},{SHAPE=Tee},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF3},{A1=300.0},{A2=115.0},{ID1=200},{ID2=200},{OD1=204},{OD2=204},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
9612928701
9612928701
9612928701-TEE DN15 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
35.0
11.0
16
16
19
19
9612928702
9612928702
9612928702-TEE DN20 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
40.0
13.0
20
20
23
23
9612928703
9612928703
9612928703-TEE DN25 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
50.0
16.0
26
26
29
29
9612928704
9612928704
9612928704-TEE DN32 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
55.0
19.5
32
32
35
35
9612928705
9612928705
9612928705-TEE DN40 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
23.0
38
38
41
41
9612928706
9612928706
9612928706-TEE DN50 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
30.0
50
50
53
53
9611304580
9611304580
9611304580-TEE DN65 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
40.0
66
66
70
70
9611304600
9611304600
9611304600-TEE DN80 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
45.0
81
81
85
85
9611304620
9611304620
9611304620-TEE DN100 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
58.0
100
100
104
104
9611304640
9611304640
9611304640-TEE DN125 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
74.0
125
125
129
129
9612150053
9612150053
9612150053-TEE DN150 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
225.0
90.0
150
150
154
154
9615227533
9615227533
9615227533-TEE DN200 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4307
HSF3
300.0
115.0
200
200
204
204
9612928711
9612928711
9612928711-TEE DN15 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
35.0
11.0
16
16
19
19
9612928712
9612928712
9612928712-TEE DN20 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
40.0
13.0
20
20
23
23
9612928713
9612928713
9612928713-TEE DN25 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
50.0
16.0
26
26
29
29
9612928714
9612928714
9612928714-TEE DN32 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
55.0
19.5
32
32
35
35
9612928715
9612928715
9612928715-TEE DN40 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
60.0
23.0
38
38
41
41
9612928716
9612928716
9612928716-TEE DN50 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
70.0
30.0
50
50
53
53
9611304582
9611304582
9611304582-TEE DN65 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
80.0
40.0
66
66
70
70
9611304602
9611304602
9611304602-TEE DN80 HSF3 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
90.0
45.0
81
81
85
85
9611304622
9611304622
9611304622-TEE DN100 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
100.0
58.0
100
100
104
104
9611304642
9611304642
9611304642-TEE DN125 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
187.5
74.0
125
125
129
129
9612150040
9612150040
9612150040-TEE DN150 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
225.0
90.0
150
150
154
154
9615227534
9615227534
9615227534-TEE DN200 HSF3...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF3
300.0
115.0
200
200
204
204
9612928734
9612928734
9612928734-TEE DN32 HSF1 ...
Tee
DIN11852
1.4404
HSF1
55.0
19.5
32
32
35
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성