카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Tee Reducing Short
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_tee_reducing_short.prj},{NB=9615227836},{IDNR=9615227836},{NAME=},{DESC=9615227836-TEE-RED DN50-40 HSF1 1.4404 SHORT DIN 11850},{SHAPE=Tee Reducing},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF1},{A1=70.0},{A2=29.0},{OD1=53},{OD2=41},{ID1=50},{ID2=38},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
9615247201
9615247201
9615247201-TEE-RED DN32-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
55.0
19.0
35
29
32
26
9615247202
9615247202
9615247202-TEE-RED DN40-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
22.0
41
29
38
26
9615247203
9615247203
9615247203-TEE-RED DN40-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
60.0
22.5
41
35
38
32
9615247204
9615247204
9615247204-TEE-RED DN50-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
28.0
53
29
50
26
9615247205
9615247205
9615247205-TEE-RED DN50-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
28.5
53
35
50
32
9615247206
9615247206
9615247206-TEE-RED DN50-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
70.0
29.0
53
41
50
38
9615247207
9615247207
9615247207-TEE-RED DN65-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
37.0
70
29
66
26
9615247208
9615247208
9615247208-TEE-RED DN65-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
37.0
70
35
66
32
9615247209
9615247209
9615247209-TEE-RED DN65-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
37.5
70
41
66
38
9615247210
9615247210
9615247210-TEE-RED DN65-5...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
80.0
38.5
70
53
66
50
9615247211
9615247211
9615247211-TEE-RED DN80-2...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
45.0
85
29
81
26
9615247212
9615247212
9615247212-TEE-RED DN80-3...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
45.0
85
35
81
32
9615247213
9615247213
9615247213-TEE-RED DN80-4...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
45.0
85
41
81
38
9615247214
9615247214
9615247214-TEE-RED DN80-5...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
46.0
85
53
81
50
9615247215
9615247215
9615247215-TEE-RED DN80-6...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
90.0
47.5
85
70
81
66
9615247216
9615247216
9615247216-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
55.5
104
35
100
32
9615247217
9615247217
9615247217-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
55.5
104
41
100
38
9615247218
9615247218
9615247218-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
55.5
104
53
100
50
9615247219
9615247219
9615247219-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
57.0
104
70
100
66
9615247220
9615247220
9615247220-TEE-RED DN100-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
100.0
57.0
104
85
100
81
9615247221
9615247221
9615247221-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
69.5
129
41
125
38
9615247222
9615247222
9615247222-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
69.5
129
53
125
50
9615247223
9615247223
9615247223-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
69.5
129
70
125
66
9615247224
9615247224
9615247224-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
69.5
129
85
125
81
9615247225
9615247225
9615247225-TEE-RED DN125-...
Tee Reducing
DIN11852
1.4307
HSF3
187.5
70.5
129
104
125
100
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성