카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11851 - Male C
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11851_male_c.prj},{NB=3131800398},{IDNR=3131800398},{DESC=MALE C DN100 HSF0 1.4307},{SHAPE=Male C},{STANDARD=DIN11851},{MATERIAL=1.4307 (304)},{SURFACE=HSF0},{ALSIS=5044},{SIZE=100},{B=54.0},{C=130x1/4},{D=104.3},{W=0.836},{INFO=Data sheet},{D7=113.800},{D6=104.000},{D1=100.000},{D3=114.000},{A=35.000},{A1=6.000},{A2=5.000},{A3=10.000},{B1=20.000},{L=10.000},{K=4.000},{R1=2.500},{R2=4.000},{C1=130.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
B
Width
[mm]
C
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
3131800391
3131800391
MALE C DN25 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
25
29.0
52x1/6
28.2
0.129
3131800392
3131800392
MALE C DN32 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
32
32.0
58x1/6
34.2
0.150
3131800393
3131800393
MALE C DN40 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
40
33.0
65x1/6
40.2
0.190
3131800394
3131800394
MALE C DN50 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
50
35.0
78x1/6
52.2
0.280
3131800395
3131800395
MALE C DN65 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
65
40.0
95x1/6
70.3
0.418
3131800396
3131800396
MALE C DN80 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
80
45.0
110x1/4
85.3
0.574
3131800398
3131800398
MALE C DN100 HSF0 1.4307
Male C
DIN11851
1.4307 (304)
HSF0
5044
100
54.0
130x1/4
104.3
0.836
9611306602
9611306602
MALE C DN25 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
25
29.0
52x1/6
28.2
0.145
9611306612
9611306612
MALE C DN32 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
32
32.0
58x1/6
34.2
0.160
9611306622
9611306622
MALE C DN40 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
40
33.0
65x1/6
40.2
0.210
9611306632
9611306632
MALE C DN50 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
50
35.0
78x1/6
52.2
0.337
9611306642
9611306642
MALE C DN65 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
65
40.0
95x1/6
70.3
0.441
9611306652
9611306652
MALE C DN80 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
80
45.0
110x1/4
85.3
0.600
9611306662
9611306662
MALE C DN100 HSF0 1.4404
Male C
DIN11851
1.4404 (316L)
HSF0
5044
100
54.0
130x1/4
104.3
0.884
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성