카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B2CMP - 31MP - Bend 90-Flange two ends
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b2cmp_31mp.prj},{NB=211008},{IDNR=211008},{NAME=B2CMP-31MP-2 1/2 X 2-304-7},{DESC=90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ID/OD},{SHAPE=Bend 90-Flange two ends},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=304},{SURFACE=#7},{CERTIFICAT=3A},{A1=88.90},{A2=88.90},{OD1=50.80},{ID1=47.50},{R1=76.2},{F1=63.9},{FH1=2.85},{F2=63.9},{FH2=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH1=2 1/2},{INCH2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CERTIFICAT
Certificat
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
R1
Radius
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
F2
Diameter
[mm]
FH2
Height
[mm]
211088
211088
B2CMP-31MP-2 X 1-304-7
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
2 X 1
50.8 X 25.4
50.80
50.80
25.40
22.10
33.3
50.4
2.85
50.4
2.85
211007
211007
B2CMP-31MP-2 X 1 1/2-304-...
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
2 X 1 1/2
50.8 X 38.1
69.85
69.85
38.10
34.80
54.8
50.4
2.85
50.4
2.85
211008
211008
B2CMP-31MP-2 1/2 X 2-304-...
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
2 1/2 X 2
63.5 X 50.8
88.90
88.90
50.80
47.50
76.2
63.9
2.85
63.9
2.85
211033
211033
B2CMP-31MP-3 X 2-304-7
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
3 X 2
76.2 X 50.8
88.90
88.90
63.50
60.20
76.2
77.4
2.85
77.4
2.85
211058_1
211058_1
B2CMP-31MP-3 X 2 1/2-304-...
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
3 X 2 1/2
76.2 X 63.5
107.95
107.95
76.20
72.90
95.2
90.9
2.85
90.9
2.85
211061
211061
B2CMP-31MP-4 X 3-304-7
90-TRI-CLAMP BEND, POL'D ...
Bend 90-Flange two ends
ASME
304
#7
3A
4 X 3
101.6 X 76.2
127.00
133.35
101.60
97.38
114.3
118.9
2.85
118.9
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성