카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
40MO - Gasket 40MO
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_40mo.prj},{NB=290168},{IDNR=290168},{NAME=40MO-G-12},{DESC=STD TC GASKET 12\" PTFE},{SHAPE=Gasket 40MO},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=PTFE},{SURFACE=},{A1=2.80},{A11=1.400},{A2=2.13},{A22=1.065},{A4=1.68},{A44=0.840},{A5=5.18},{OD1=154.320},{OD11=154.320},{OD3=318.01},{ID1=298.40},{ANG1=90},{ANG2=90},{R1=1.19},{R2=1.19},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A5
Height
[mm]
OD3
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
290037
290037
40MO-E-5 Gasket
Flanged TC Gasket 5" EPDM
Gasket 40MO
ASME
EPDM
5
127
5.18
143.18
123.11
290093
290093
40MO-SFY-5
STD TC GASKET 5" VITON
Gasket 40MO
ASME
Viton
5
127
5.18
143.18
123.11
290168
290168
40MO-G-12
STD TC GASKET 12" PTFE
Gasket 40MO
ASME
PTFE
12
304.8
5.18
318.01
298.40
298236
298236
40MO-G-8
STD TC GASKET 8" PTFE
Gasket 40MO
ASME
PTFE
8
203.2
5.18
216.41
193.29
298237
298237
40MO-G-10
STD TC GASKET 10" PTFE
Gasket 40MO
ASME
PTFE
10
254
5.18
267.21
247.60
298360
298360
40MO-U-5
STD TC GASKET 5" BUNA
Gasket 40MO
ASME
Buna
5
127
5.18
143.18
123.11
3104695
3104695
40MO-SFY-5-A
Std TC Gasket 5" viton
Gasket 40MO
ASME
Viton
5
127
4.75
140.82
123.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성