카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
38SL - Slip-on Flange
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_38sl.prj},{NB=060408},{IDNR=060408},{NAME=38SL-3-304},{DESC=FLANGE FOR LAP JOINT STUB END},{SHAPE=Slip-on Flange},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=304},{SURFACE=},{F1=189.70},{H1=77.80},{H2=19.05},{H3=19.05},{H4=19.05},{H5=19.05},{DC1=152.40},{R1=76.20},{FH1=12.70},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
F1
Diameter
[mm]
H1
Diameter
[mm]
H2
Diameter
[mm]
H3
Diameter
[mm]
H4
Diameter
[mm]
H5
Diameter
[mm]
DC1
Height
[mm]
R1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
060408
060408
38SL-3-304
FLANGE FOR LAP JOINT STUB...
Slip-on Flange
ASME
304
3
76.2
189.70
77.80
19.05
19.05
19.05
19.05
152.40
76.20
12.70
9634048220
9634048220
38SL-1/2-304 FLANGE SLIPO...
Slip-on Flange
ASME
304
1/2
12.7
88.90
14.30
15.90
15.90
15.90
15.90
60.30
30.15
9.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성